BALLISTOL H1 Spezial-Öl-Spray schmiert Teile und Maschinen, die gelegentlich, technisch unvermeidbar Kontakt mit Lebensmitteln haben.
• farb-, geruchs- und geschmacksneutral.
• extrem kriechfähig.
• silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei.
• frei von tierischen Ölen.
• Lebensmittelöl mit internationaler NSF H1-Zulassung (Nr. 143097).
• Temperaturbereich: –5°C bis +220°C.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070171

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
1615,615,0714,55

Inhalt [ml]400
Gewicht [g]430

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn