BALLISTOL Feinmechanik-Öl-Spray zur Pflege, Schmierung und Konservierung von feinmechanischen Geräten, Maschinen, Produktionsanlagen, Werkzeugen und sämtlichen Metallteilen.
• silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei.
• extrem kriechfähig.
• alterungsbeständig.
• unterwandert und verdrängt Wasser.
• geeignet als Kontaktöl und Rostlöser.
• Temperaturbereich: –50°C bis +150°C.
Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 14070172
Staffelpreis in EUR pro STK: