BALLISTOL Harzlöser wurde speziell für Holzbearbeitungsmaschinen und Industriepflege entwickelt.
• leichte und rückstandsfreie Reinigung von verharzten Werkzeugen.
• sehr ergiebig.
• geeignet für alkalibeständige Oberflächen.
• Temperaturbereich: –5°C bis +40°C.

Gefahr
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070176

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
20,1619,6518,9818,33

Inhalt [ml]750
Gewicht [g]920

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn