Caramba Multifunktionsöl einsetzbar als Rostlöser, Kontaktmittel, Korrosionsschutz und Metallpflegemittel.
• sehr gute Schmiereigenschaften.
• hohe Feuchtigkeitsverdrängung und guter Korrosionsschutz.
• ausgezeichnetes Kriechvermögen.
• gut als Rostlöser geeignet.
• silikon und harzfrei.
• Temperaturbereich: -40°C bis +180°C.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070181

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
10,5610,249,9

Inhalt [ml]500
Gewicht [g]527

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn