Caramba Hochleistungs Weißes Sprühfett zur Schmierung und zum Korrosionsschutz stark beanspruchter Teile aller Art.
• korrosionsschützend.
• für hohe Beanspruchung (VKA-Wert: 1.400N).
• sehr gute Kriechfähigkeit.
• extrem abschleuderfest und wasserbeständig.
• optimale Schmierung schwer zugänglicher Stellen.
• Temperaturbereich: -30°C bis +150°C (Notschmierung durch PTFE bis +250°C).

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070182

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
10,5110,189,86

Inhalt [ml]500
Gewicht [g]431

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn