Caramba Kettenspray ist ein vollsynthetisches, farbloses Kettenfett, das optimal für Ketten mit hohen Umlaufgeschwindigkeiten geeignet ist.
• extreme Schmiereigenschaft. (VKA-Wert: 1.900N)
• schützt vor Verschleiß und Korrosion.
• schleuderfest und spritzwasserresistent.
• hohe Kriechfähigkeit.
• O-, X- und Z-Ring geeignet.
• Temperaturbereich: -40°C bis +200°C.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070184

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
11,3210,9610,61

Inhalt [ml]500
Gewicht [g]451

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn