Caramba Kupferpaste sorgt für hochwirksame Schutz- und Gleitschichten an Teilen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
• schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen.
• gegen Geräusche und Vibrationen.
• erleichtert den Ein- und Ausbau.
• aufgrund des Metallanteils auch ideal als Wärmeleitpaste einsetzbar.
• Temperaturbereich: -30°C bis +1.100°C.

Achtung
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070185

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
20,3319,719,06

Inhalt [ml] 200
Gewicht [g]309

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn