Caramba Silikonspray ist ein multifunktionales Schmier- und Pflegemittel für Metall, Kunststoff und Gummi.
• schmiert und pflegt.
• Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie. (Kateg. H2 - NSF-Reg.-Nr. 142272)
• farblos und geruchsarm, keine Fleckenbildung.
• hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen.
• Temperaturbereich: -30°C bis +200°C.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070186

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
7,367,146,91

Inhalt [ml] 500
Gewicht [g]473

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn