Caramba Edelstahlreiniger-Spray reinigt und schützt alle Metalloberflächen.
• schützt gegen Verschmutzungen und Anlaufen.
• Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie. (Kateg. A7 - NSF-Reg.-Nr. 139339)
• entfernt Schmutz, Kalkflecken, Flugrost, Fette, Öle und Harze.
• wirksam auf Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing.
• optimaler Anlaufschutz.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070188

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
9,99,69,27

Inhalt [ml] 500
Gewicht [g]473

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn