LIQUI MOLY Multi-Spray Plus 7 ist ein universell einsetzbares Spray mit 7 Leistungsvorteilen.
• verdrängt Feuchtigkeit, Starthilfe für Motoren.
• schützt Elektrik und beseitigt Kriechströme.
• löst festgerostete Schrauben.
• hält bewegliche Teile leichtgängig.
• schützt vor Korrosion und Oxidation.
• pflegt Gummiteile und verhindert Anfrieren.
• unterbindet Quietschgeräusche und ist neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken und Metallen.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Gas.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070201

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
11,3710,8110,279,769,47

Inhalt [ml]500
Gewicht [g]560

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn