LIQUI MOLY Wartungsspray zur Schmierung beweglicher Teile wie Wellen, Scharniere, Gelenke, Bolzen usw.
• hervorragende Schmierfähigkeit.
• gute Wasserbeständigkeit.
• dauerhafter Korrosionsschutz.
• reduziert Passungsrost.
• verhindert Reibkorrosion.
• silikonfrei.
• Temperaturbereich: -30°C bis +250°C.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070202

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
15,8815,0714,3213,613,2

Inhalt [ml]250
Gewicht [g]250

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn