LIQUI MOLY Seilfett ist ein hochwertiger Schmierstoff zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen.
• nach Ö-Norm DSB 80 & DIN EN 12385-8.
• exzellenter Korrosionsschutz.
• verdrängt Feuchtigkeit.
• ausgezeichnete Kriechfähigkeit.
• höchste Druckaufnahmefähigkeit.
• aromatenfrei.
• hohe Haftfestigkeit.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070204

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
11,110,8810,710,56

Inhalt [ml]500
Gewicht [g]507

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn