LIQUI MOLY PTFE-Pulverspray als Gleitmittel für praktisch jeden Werkstoff. Universell einsetzbar, vor allem dort, wo öl- oder silikonhaltige Mittel die Nachbearbeitung stören.
• fettfreies Gleit- und Trennmittel auf PTFE-Basis.
• silikonfrei.
• geringer Reibkoeffizient.
• hohe chemische Beständigkeit.
• zum Pflegen, Schützen und Isolieren.
• Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070205

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
15,3314,5613,8413,1412,75

Inhalt [ml]400
Gewicht [g]357

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn