LIQUI MOLY Silikonspray ist ein mineralöl- und fettfreies Trenn-, Gleit- und Schutzmittel auf Silikonbasis, gelöst in chlorfreiem Lösungsmittel. Es schützt, schmiert und isoliert alle Oberflächen durch einen dauerhaften Schutzfilm.
• beseitigt Geräuschbildungen.
• imprägniert.
• hervorragendes Trennmittel beim Schutzgasschweißen.
• Schutz und Pflege aller Kunststoffe.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070206

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
10,6410,119,619,128,85

Inhalt [ml]300
Gewicht [g]278

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn