LIQUI MOLY LM 203 MoS2-Gleitlack-Spray zur Vorbehandlung stark belasteter Antriebselemente wie Zahnräder, - stangen und Gelenke.
• extrem schnelles Trocknungsverhalten.
• extrem hohe UV-Beständigkeit.
• reibungs- und verschleißmindernd.
• fest haftender MoS2-Trockenschmierfilm mit niedrigen Reibwerten.
• guter Korrosionsschutz.
• Temperaturbereich: kurzzeitig bis + 400°C.

Gefahr
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070208

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
45,8943,742,06

Inhalt [ml]300
Gewicht [g]322

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn