LIQUI MOLY Kältespray ist universell einsetzbar für Reparaturzwecke und zur Fehlersuche. Hilfreich, um Konstruktionsteile in engste Passungen einzupressen. Erleichtert die Suche nach Fehlern in elektrischen Schaltungen hervorgerufen durch thermische Überlastung.
• universell einsetzbar.
• enthält keine brennbaren Lösungsmittel.
• Erfrierungsgefahr bei Hautkontakt.
• Einpassung von Wellen, Lagern und Buchsen.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070210

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
10,459,939,448,978,74

Inhalt [ml]400
Gewicht [g]348

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn