LIQUI MOLY Zink-Spray als Rost- und Korrosionsschutz an Eisen- und Stahloberflächen. Speziell an Schweißnähten und zur Ausbesserung beschädigter galvanischer Oberflächen.
• überlackierbar, Zinkreinheit 99% nach Trocknung.
• hervorragende Temperaturbeständigkeit.
• punktschweißfähig.
• dauerhafter Korrosionsschutz.
• elektrisch leitfähig.
• Temperaturbereich: hitzebeständig bis +500ºC.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070212

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
25,0523,7922,621,4820,82

Inhalt [ml]400
Gewicht [g]493

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn