LIQUI MOLY Orangenterpen-Reiniger-Spray zur Reinigung verschiedenster Oberflächen und Materialien.
• Lösemittel aus Orangenöl.
• hervorragende Lackverträglichkeit.
• wirksam gegen Klebereste, Bitumen usw. ohne ölige Rückstände.
• löst harz- und teerartige Rückstände.
• entfernt optimal Öle, Fette, Wachse.
• Orangenterpene aus 100% nachwachsenden Rohstoffen.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070216

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
10,19,69,118,9

Inhalt [ml]400
Gewicht [g]388

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn