LIQUI MOLY Dichtungsentferner-Spray entfernt problemlos festgebrannte und ausgehärtete Dichtungen und Klebemassen an Motoren und Maschinenteilen. Anwendbar für Gegenstände aus Stahl, Eisen und Nichteisenmetalle, Keramik, Holz und Glas.
• gute Haftung an senkrechten Flächen.
• entfernt festgebrannte und ausgehärtete Dichtmassen oder Klebstoffe.
• löst eingebrannte, festhaftende Dichtungsreste.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070218

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
18,517,5716,715,8515,38

Inhalt [ml]300
Gewicht [g]339

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn