OKS 371 - Universalöl-Spray einsetzbar als Rostlöser, Kontaktmittel, Korrosionsschutz und Pflegemittel.
• hohe Wirksamkeit durch gutes Kriechvermögen.
• Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie. (Kateg. H1 - NSF-Reg.-Nr. 124384)
• vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
• wasserverdrängend.
• Viskosität 14 mm²/s bei +40°C.
• Temperaturbereich: -10°C bis +180°C.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070231

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
18,7818,2317,6

Inhalt [ml]400
Gewicht [g]400

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn