OKS 391 - Schneidöl-Spray zur Tropfschmierung von Schneidwerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten z.B. beim Bohren, Gewindeschneiden, Sägen, Fräsen und Stanzen.
• vermindert Reibung und Kraftaufwand.
• erlaubt hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeiten.
• ermöglicht optimale Schnittflächen.
• verlängert Werkzeugstandzeiten durch Verschleißreduzierung.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070232

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
17,7317,2216,62

Inhalt [ml]400
Gewicht [g]390

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn