OKS 221 - Spray als Montagepaste mit sehr hohem MoS2-Gehalt für Press- und Umformvorgänge sowie Einlaufschmierung von hochbelasteten Gleitflächen.
• Schütz vor Verschleiß und Ruckgleiten.
• kein Einarbeiten in die Gleitfläche erforderlich.
• niedrigste Reibung bei höchster Belastbarkeit.
• gute Notlaufeigenschaften.
• VKA-Test (Schweißkraft): 4.200 N.
• Temperaturbereich: -35°C bis +450°C.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070233

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
27,5826,7825,85

Inhalt [ml] 400
Gewicht [g]410

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn