OKS 252 zur Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen, bei geringen Gleitgeschwindigkeiten oder oszillierenden Bewegungen.
• gute Wasserbeständigkeit.
• guter Korrosionsschutz.
• Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (Kateg. H1 - NSF-Reg.-Nr. 135748).
• MOSH/MOAH und metallfrei.
• Temperaturbereich: -30°C bis +160°C (als Trennpaste bis +1200ºC).

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070235

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
33,3332,3531,23

Inhalt [g] 250
Gewicht [g] 310

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn