OKS 1110 zur Anwendung als haftstarkes, transparentes Silikonfett für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
• Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie. (Kateg. H1 - NSF-Reg.-Nr. 124381)
• beständig gegen Heiß- und Kaltwasser, Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol.
• MOSH/MOAH frei.
• NLGI-Klasse: 3.
• Temperaturbereich: -40°C bis +200°C.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070236

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
24,5123,6822,87

Inhalt [ml]80
Gewicht [g]90

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn