OKS 1361 - Silikontrennmittel-Spray ist verwendbar als Trennmittel bei Gieß-, Spritzgieß- und Extrudiervorgängen von Kunststoffen und Elastomeren.
• Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie. (Kateg. H1 - NSF-Reg.-Nr. 129481)
• wasserabweisend und witterungsbeständig.
• MOSH/MOAH frei.
• Temperaturbereich: -50°C bis +200°C.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070237

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
8,388,17,82

Inhalt [ml]400
Gewicht [g]350

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn