CRC® Multifunktionsöl-Spray ist ein vielseitig einsetzbares Kriech- und Schmieröl für die Lebensmittelindustrie.

• Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende  Industrie (Kateg. H1 - NSF-Reg.-Nr. 017048).

• gute Kriech- und Schmiereigenschaften.

• löst schwergängige Schraubverbindungen.

• geruchlos und silikonfrei.

• 2-Wege-Sprühkopf (punktgenau/flächig).

• Temperaturbereich: -18°C bis +120°C.

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070251

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
20,519,4818,4517,43

Inhalt [ml]500
Gewicht [g]516

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn