CRC® Food Grease-Spray ist ein universelles Langzeitschmierfett für die Lebensmitteltechnik zur Schmierung von Lagern,

Getrieben, Gelenkenund Führungen.

• Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (Kateg. H1 - NSF-Reg.-Nr. 139907).

• farblos.

• silikonfrei.

• 2-Wege-Sprühkopf (punktgenau/flächig).

• Temperaturbereich: -40°C bis +140°C.

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070253

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
23,0421,8920,7419,59

Inhalt [ml]500
Gewicht [g]417

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn