CRC® Extreme Lube-Spray ist ein Hochdruck-Synthesefett für den Einsatz im direkten lebensmittelverarbeitenden Bereich.

• Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (Kateg. H1 - NSF-Reg.-Nr. 143143).

• hohe Wasserbeständigkeit.

• gute Materialverträglichkeit.

• NLGI-Klasse 2.

• 2-Wege-Sprühkopf (punktgenau/flächig).

• Temperaturbereich: -40°C bis +180°C.

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070255

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
25,7424,4623,1721,88

Inhalt [ml]500
Gewicht [g]421

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn