CRC® 3-36 Spray ist ein universelles Korrosionsschutz- und Schmieröl für Metalloberflächen aller Art.

• Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende  Industrie (Kateg. H2 - NSF-Reg.-Nr. 139736).

• gute Kriech- und Schmiereigenschaften.

• verdrängt Feuchtigkeit.

• zum Innenlagerschutz bis zu 6 Monaten.

• Temperaturbereich: -50°C bis +120°C.

Achtung

H223 Entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070257

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
22,9621,8220,6719,52

Inhalt [ml] 500
Gewicht [g]526

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn