CRC® Gaslecksuchmittel-Spray ist eine wässrige Prüfflüssigkeit für Gas- und Druckluftanlagen aller Art,

welche an der Gasleckage gut sichtbare Schaumblasen bildet.

• Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (Kateg. P1 - NSF-Reg.-Nr. 142801).

• Anforderungen nach DIN EN 14291.

• Abbaubarkeit nach OECD 301B: 31%.

• Temperaturbereich: 0°C bis +50°C.

Achtung

H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070260

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
12,0411,4410,8410,24

Inhalt [ml] 500
Gewicht [g] 612

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn