CRC® Industriereiniger ECO-Spray durchdringt und löst Fett, Öl, Schmierstoffe, Teer, Klebstoffe und andere Verunreinigungen.

• Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (Kateg. A8 - NSF-Reg.-Nr. 162737).

• universell einsetzbar in allen Industriebereichen.

• ohne Rückstände nach dem Abtrocknen.

• biologisch abbaubar.

• gut verträglich mit den meisten Kunststoffen.

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070265

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
14,7213,9913,2512,52

Inhalt [ml] 500
Gewicht [g] 509

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn