CRC® Edelstahlreiniger-Spray ist ein wasserbasierter Schaumreiniger mit Glanzeffekt für Edelstahl, Aluminium und Chrom.

• Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (Kateg. A7 - NSF-Reg.-Nr.142307).

• entfernt Schmutz, Abdrücke und Wasserflecken.

• glänzende Oberfläche nach der Anwendung.

Achtung

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070269

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
13,6112,9312,2611,57

Inhalt [ml] 500
Gewicht [g] 553

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn