Auch für ähnliche Größen anderer Normen und für Zweifach- und Dreifachketten verwendbar.
Art.-Nr. 140 721 00 bis Größe 12 B, mit Drehknopf. Art. 14072200 ab Größe 16 B,  mit Hebel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14072200

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
78,617673,37

für DIN ISO16 B bis max. 65mm
für Teilung1" bis max. 65 mm
Gewicht [g]960

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn