Niedrigfeste Schraubensicherung für alle Gewindeverbindungen aus Metall
bis M36. Die Verbindungen sind mit normalem Werkzeug noch demontierbar.
Anwendungen:
Ideal für Stellschrauben, Schrauben an
Wartungsöffnungen, Vergaserschrauben, etc. Ebenfalls geeignet für die
Anwendung an Metallen, die bei der Demontage brechen könnten.
Spezifikationen
-
Gewindegröße: Bis M36
-
Festigkeit: Niedrig
-
Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): 6 Std.
-
Losbrechmoment geprüft nach ISO 10964: 6 Nm
-
Dauertemperatur-Beständigkeit: -55°C bis +150 °C
Freigaben
Achtung
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 14073101
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
14,01 | 13,59 | 13,18 | 12,77 | 12,36 |