Niedrigfeste Schraubensicherung für alle Gewindeverbindungen aus Metall bis M36. Die Verbindungen sind mit normalem Werkzeug noch demontierbar.

Anwendungen:
Ideal für Stellschrauben, Schrauben an Wartungsöffnungen, Vergaserschrauben, etc. Ebenfalls geeignet für die Anwendung an Metallen, die bei der Demontage brechen könnten.

Spezifikationen

  • Gewindegröße: Bis M36
  • Festigkeit: Niedrig
  • Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): 6 Std.
  • Losbrechmoment geprüft nach ISO 10964: 6 Nm
  • Dauertemperatur-Beständigkeit: -55°C bis +150 °C

Freigaben
  • P1 NSF Reg. No.: 123002

Achtung

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14073102

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
56,2154,5552,951,2549,59

Inhalt [ml]50
GebindeartFlasche
Gewicht [g]77

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn