Mittelfeste Schraubensicherung für alle Gewindeverbindungen aus Metall bis M36. Toleriert geringfügige ölartige Verschmutzungen. Die Verbindungen sind mit normalem Werkzeug noch demontierbar.

Anwendungen:
Sicherung von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen Losdrehen durch Vibrationen. Z. B. an Motoren, Getrieben und Gehäusen.

Spezifikationen

  • Gewindegröße: Bis M36
  • Festigkeit: Mittel
  • Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): 2 Std.
  • Losbrechmoment geprüft nach ISO 10964: 20 Nm
  • Dauertemperatur-Beständigkeit: -55°C bis +180 °C
Freigaben
  • P1 NSF Reg. No.: 123000
  • Certified to ANSI/NSF
  • Standard 61

Achtung

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14073107

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
14,1613,7513,3312,9112,5

Inhalt [ml]10
GebindeartFlasche
Gewicht [g]20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn