Hochfeste Schraubensicherung für maximale Leistung beim Sichern und
Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen, um Losdrehen durch
Vibration zu verhindern. Das Produkt wird für dauerhafte
Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr lösen dürfen. Es ist
geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl,
Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz
gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-,
Korrosionsschutz- und Schneidöle. Teile können durch Erwärmen auf 300 °C
demontiert werden.
Anwendungen Alle Schraubverbindungen, bei denen Beständigkeit
gegen starke Stoßbeanspruchungen und Vibrationen gefordert wird.
Spezifikationen
-
Gewindegröße: Bis M20.
-
Festigkeit: Hoch.
-
Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): 3 Stunden.
-
Losbrechmoment geprüft nach ISO 10964: 33 Nm.
-
Dauertemperatur-Beständigkeit: -55°C bis +180 °C
Freigaben
Achtung
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 14073110
Staffelpreis in EUR pro STK: