Zur nachträglichen Schraubensicherung (mittelfest). Für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Der Klebstoff dringt dank besonders niedriger Viskosität ins verschraubte Gewinde ein. Zur Demontage sollte die Verbindung auf 250 °C erwärmt werden.

Anwendungen: Vorgefertigte Verbindungen, Vergaserschrauben, Stellschrauben, Schrauben an Wartungsöffnungen, etc.

Spezifikationen

  • Gewindegröße: Bis M12.
  • Festigkeit: Mittel.
  • Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): 3 Std.
  • Losbrechmoment geprüft nach ISO 10964: 10 Nm.
  • Dauertemperatur-Beständigkeit: -55°C bis +150 °C

Achtung

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14073113

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
53,1351,565048,4446,88

Inhalt [ml]50
GebindeartFlasche
Gewicht [g]77

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn