Mittelfeste Schraubensicherung, die Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen sichert und gleichzeitig abdichtet. Sie ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe. Geringe Verschmutzungen durch Industrieöle, Korrosionsschutz- und Schneidöle werden toleriert. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist das “Weiße” Sicherheitsdatenblatt. LOCTITE 2400 erfordert keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält keine deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe.

Anwendungen:
Sicherung von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen Losdrehen durch Vibrationen. Z. B. an Motoren, Getrieben und Gehäusen.

Spezifikationen

  • „Weißes“ Sicherheitsdatenblatt, ohne Gefahrensymbole
  • Gewindegröße: Bis M36
  • Festigkeit: Mittel
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): 2 Stunden
  • Losbrechmoment geprüft nach ISO 10964: 20 Nm
  • Dauertemperatur-Beständigkeit: -55°C bis +150 °C

Freigaben
  • WRAS (BS 6920): 1104507.
  • Erfüllt Trinkwasseranforderungen für Deutschland (UBA)

    und Schweiz (SVGW. )

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14073114

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
8,368,127,867,627,37

Inhalt [ml]5
GebindeartFlasche
Gewicht [g]12

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn