Hochfeste Schraubensicherung für maximale Leistung beim Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen, um Losdrehen durch Vibration zu verhindern. Das Produkt wird für dauerhafte Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr lösen dürfen. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe. Geringe Verschmutzungen werden toleriert. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist das “Weiße” Sicherheitsdatenblatt. LOCTITE 2700 erfordert keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält keine deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe.

Anwendungen Alle Schraubverbindungen, bei denen Beständigkeit gegen starke Stoßbeanspruchungen und Vibrationen gefordert wird.

Spezifikationen

  • „Weißes“ Sicherheitsdatenblatt, ohne Gefahrensymbole.
  • Gewindegröße: Bis M20.
  • Festigkeit: Hoch.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit.
  • Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): 3 Std.
  • Losbrechmoment geprüft nach ISO 10964: 20 Nm.
  • Dauertemperatur-Beständigkeit: -55°C bis +150 °C
Freigaben
  • WRAS (BS 6920): 1104508.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14073116

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
8,368,127,867,627,37

Inhalt [ml]5
GebindeartFlasche
Gewicht [g]12

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn