Hochfeste Schraubensicherung für maximale Leistung beim Sichern und
Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen, um Losdrehen durch
Vibration zu verhindern. Das Produkt wird für dauerhafte
Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr lösen dürfen. Es ist
geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe. Geringe
Verschmutzungen werden toleriert. Ein wesentliches
Unterscheidungsmerkmal ist das “Weiße” Sicherheitsdatenblatt. LOCTITE
2700 erfordert keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält keine
deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder
reproduktionstoxischen Stoffe.
Anwendungen Alle Schraubverbindungen, bei denen Beständigkeit
gegen starke Stoßbeanspruchungen und Vibrationen gefordert wird.
Spezifikationen
-
„Weißes“ Sicherheitsdatenblatt, ohne Gefahrensymbole.
-
Gewindegröße: Bis M20.
-
Festigkeit: Hoch.
-
Hervorragende chemische Beständigkeit.
-
Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): 3 Std.
-
Losbrechmoment geprüft nach ISO 10964: 20 Nm.
-
Dauertemperatur-Beständigkeit: -55°C bis +150 °C
Freigaben
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 14073117
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
52,56 | 51,01 | 49,46 | 47,92 | 46,37 |