Hochfeste Schraubensicherung für alle Gewindeverbindungen aus Metall,
inklusive passive Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl. Ideal für
stark vibrations- und schlagbeanspruchte Gewindeverbindungen, z.B.
Stehbolzen an Motoren oder Pumpen, etc. Zur Demontage sollte die
Verbindung auf 250 °C erwärmt werden.
Anwendungen Alle Schraubverbindungen, bei denen Beständigkeit
gegen starke Stoßbeanspruchungen und Vibrationen, bzw. extreme Umwelt-
oder chemische Einflüsse gefordert wird.
Spezifikationen
-
Gewindegröße: Bis M20.
-
Festigkeit: Hoch.
-
Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): 6 Std.
-
Losbrechmoment geprüft nach ISO 10964: 38 Nm.
-
Dauertemperatur-Beständigkeit: -55°C bis +150 °C
Freigaben
Achtung
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 14073118
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
15,67 | 15,21 | 14,74 | 14,29 | 13,83 |