Mittelfeste Schraubensicherung, die Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen sichert und gleichzeitig abdichtet. Sie ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe. Geringe Verschmutzungen durch Industrieöle, Korrosionsschutz- und Schneidöle werden toleriert. Ein wesentliches Merkmal ist das “Weiße” Sicherheitsdatenblatt ohne Gefahrensymbole.

Anwendungen
Sicherung von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen Losdrehen durch Vibrationen. Z. B. an Motoren, Getrieben und Gehäusen.

Spezifikationen
• „Weißes“ Sicherheitsdatenblatt, ohne Gefahrensymbole.
• Gewindegröße: Bis M36.
• Festigkeit: Mittel.
• Funktionsfestigkeit bei 22ºC: 2-3 Stunden.
• Endfestigkeit bei 22ºC: 12 Stunden.
• Losbrechmoment DIN EN 15865: 16 Nm.
• Dauertemperatur-Beständigkeit: -60°C bis +150ºC.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14073151

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
18,9618,0117,116,2615,78

Inhalt [g]50
GebindeartFlasche
Gewicht [g]81

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn