Spezielles Fügeprodukt für Metall mit sehr großem Spaltfüllvermögen, sowie schneller Handfestigkeit. Für Spaltmaße bis 0,25 mm. Temperaturbeständig bis 150 °C. Handfestigkeit bereits nach 5 Minuten. Zur Demontage sollte die Verbindung auf 250 °C erwärmt werden.

Anwendungen Verklebungen von Buchsen, Lagern usw. in Gehäusen und auf Wellen bei Spaltmaß bis 0,25 mm.

Spezifilkationen

  • Festigkeit: Hoch.
  • Handfestigkeit (bei Raumtemperatur an Stahl): 5 Min.
  • Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): min. 6 Std.
  • Klebespalt: Bis 0,25 mm.
  • Temperaturbeständigkeit: +150°C.

Freigaben
  • KTW-Empfehlung.
  • DVGW-Freigabe.
  • P1 NSF Reg.No.: 123010.


Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14073207

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
16,2315,7615,2814,814,32

Inhalt [ml]10
GebindeartFlasche
Gewicht [g]20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn