Universal-Sofortklebstoff-Gel zur Verklebung von Metallen, Verbundmaterialien, Holz, Kork, Schaumstoff, Leder, Pappe, Papier und Keramik. Gutes Spaltfüllvermögen. Empfohlen für die Anwendung an vertikalen Flächen oder Überkopfarbeiten. Auch für automatisierten Produktauftrag geeignet.

Anwendungsbeispiele Kleben von Gummitürstoppern auf Wände. Befestigen von Kunststoffschildern an Holztüren. Kleben von Gummi-Trittflächen auf die Stufen einer Aluminiumleiter.

Spezifikationen

  • Temperaturbereich: Bis 70°C
  • Handfestigkeit (Stahl bei 22°C und 50% Luftfeuchtigkeit): 5-20 Sek.
  • Viskosität mPa.s: 400.
  • Speziell geeignet für: Flexible Materialien
Freigaben
  • P1 NSF Reg.No.: 123011.


Achtung

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14073317

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
29,3628,527,6326,7825,91

Inhalt [ml]10
GebindeartSpritze
Gewicht [g]18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn