Flexibler Sofortklebstoff mit mittlerer Viskosität, schnelle Aushärtung, transparent. Speziell für den Zusammenbau und die Reparatur flexibler Werkstoffe und Komponenten entwickelt.

Anwendungsbeispiele Verbinden mit Werkstoffen für die Produktion, Reparatur flexibler Dichtungen und Manschetten sowie Montage von elastischen Bauteilen.

Spezifikationen

  • Temperaturbereich: Bis 70°C
  • Handfestigkeit (Stahl bei 22°C und 50% Luftfeuchtigkeit): 5-20 Sek.
  • Viskosität mPa.s:400.
  • Speziell geeignet für: Flexible Materialien
Freigaben
  • P1 NSF Reg.No.: 123011.


Achtung

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14073324

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
11,3210,9910,6510,329,99

Inhalt [ml]5
GebindeartFlasche
Gewicht [g]18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn