Einkomponentige, mittelfeste Flächendichtung. Die Aushärtung erfolgt unter Metallkontakt und Sauerstoff-Abschluss. Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur. Nicht für Kunststoffteile empfohlen. Dichtet bei niedrigem Druck sofort ab. Klebespalt bis 0,5 mm.

Anwendungen Abdichtung von formstabilen Flanschverbindungen wie z.B. Motor- und Getriebedeckel, Wasserpumpenflansche und Steuergehäusedeckel.

Spezifikationen

  • Dichtungstyp: Flüssig (Acryl, rot.
  • Flanschtyp: Verwindungssteif.
  • Aushärtesystem: Anaerob.
  • Temperaturbeständigkeit: -55 bis +150°C.
  • Sofortige Dichtwirkung: Ausgezeichnet.
  • Ölbeständigkeit: Ausgezeichnet.
  • Wasser/Glykol-Beständigkeit: Ausgezeichnet.


Achtung

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14073402

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
33,3732,3931,4130,4229,44

Inhalt [ml]50
GebindeartKartusche
Gewicht [g]89

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn