Dauerelastische Flächendichtung für nicht verwindungssteife Flansche. Geruchsarm, schwach ausgasend. Aushärtung bei Raumtemperatur. Hohe Vibrationsbeständigkeit. Kann auch an Kunststoffteilen angewendet werden. Klebespalt bis 6 mm.

Anwendungen Abdichtung von nicht verwindungssteifen Flanschen, bei denen eine hohe Vibrations- und Ölbeständigkeit gefordert ist, z.B. Aluminium-Ölwannen und Steuerungsgehäusedeckel.

Spezifikationen

  • Dichtungstyp: Flüssig (Silikon, schwarz).
  • Flanschtyp: Flexibel.
  • Aushärtesystem: Luftfeuchtigkeit.
  • Klebefrei: 20 Min.
  • Temperaturbeständigkeit: +200°C.
  • Sofortige Dichtwirkung: Ausgezeichnet.
  • Ölbeständigkeit: Ausgezeichnet.
  • Wasser/Glykol-Beständigkeit: Mittel.


Gefahr

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H350 Kann Krebs erzeugen.

H371 Kann die Organe schädigen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14073408

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
58,8457,1255,3953,6551,92

Inhalt [ml]300
GebindeartKartusche
Gewicht [g]453

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn