Einkomponentige, bei Raumtemperatur aushärtende Flächendichtung mit hervorragender Temperaturbeständigkeit. Hervorragende Beständigkeit gegenüber Motor- und Getriebeöl. Entspricht und übertrifft die Herstellerspezifikationen von GM und Ford. Temperaturbeständigkeit kurzfristig bis +350°C. Dichtspalt bis 6 mm.

Anwendungen Abdichten von Ölpumpen, Thermostatgehäusen, Wasserpumpen, Ölwannen, Getriebedeckeln etc.

Spezifikationen

  • Dichtungstyp: Flüssig (Silikon, kupferfarben).
  • Flanschtyp: Flexibel.
  • Aushärtesystem: Luftfeuchtigkeit.
  • Temperaturbeständigkeit: -60 bis +315°C.
  • Sofortige Dichtwirkung: Ausgezeichnet.
  • Ölbeständigkeit: Ausgezeichnet.
  • Wasser/Glykol-Beständigkeit: Ausgezeichnet.


Gefahr

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H350 Kann Krebs erzeugen.

H371 Kann die Organe schädigen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14073412

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
29,6228,7527,8727,0126,13

Inhalt [ml]40
GebindeartTube
Gewicht [g]80

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn