Entfernt ausgehärtete Dichtungen und Klebstoffe von den meisten Metalloberflächen innerhalb von 10 bis 15 Minuten. Löst und entfernt Schmiermittel, Ruß, angetrocknetes Öl, Fett und Farbe. Auch für die Anwendung auf Holz geeignet.

Anwendungsbeispiele Vorbereitung von Metallteilen vor dem Auftragen von neuen Dichtungen/Dichtstoffen. Macht das Abschleifen oder Abkratzen von alten Dichtungen überflüssig und schont die Oberfläche.

Spezifikationen

  • Aerosol, bernsteinfarben.
  • Wirkstoff: Mischung aus aliphatischen Glykol-Estern usw.
  • Treibmittel: Propangas
  • Einwirkzeit 10 bis 15 Min. (bei Silikon 30 Min.).
  • Schaumbildend, haftet gut auf senkrechten Flächen.


Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14073420

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
20,2619,6619,0618,4717,87

Inhalt [ml]400
GebindeartSpraydose
Gewicht [g]423

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn